HRTL 8/24-350

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50036371

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
HRTL 8/24-350-S12
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50036370
  • シリーズ: 8
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.007 ... 0.35 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50036370
シリーズ 8
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.007 ... 0.35 m
動作範囲、グレー18% 0.01 ... 0.33 m
動作範囲、黒 6% 0.012 ... 0.3 m
限界動作範囲、白色90% 0.007 ... 0.4 m
限界動作範囲、グレー18% 0.01 ... 0.37 m
限界動作範囲、黒 6% 0.012 ... 0.34 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
ビーム経路 焦点の合った
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2007
レーザー平均寿命 50,000 h
送信信号形式 パルス化
光スポット形状の種類 楕円
焦点 修正
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 2,000 Hz
応答時間 0.25 ms
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線数 5 -芯
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 48 mm x 38 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 140 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
取り付けネジ
通路設置
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
コントローラ マルチターン
周囲温度、動作時 -10 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf