HRTR 3B/44-VXL-S8

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50128802

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
HT3C.VXL/6G-M8
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50137938
  • シリーズ: 3C
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.01 ... 0.08 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50137938
シリーズ 3B
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
アプリケーション 外層の検出
特別モデル V-オプティクス
特別に長い光スポット(XL)
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.01 ... 0.09 m
動作範囲、グレー18% 0.012 ... 0.075 m
動作範囲、黒 6% 0.012 ... 0.065 m
限界動作範囲 0.01 ... 0.09 m (一般的な検出範囲)
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤
波長 620 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 2
光スポットサイズ [センサ距離で] 5 mm x 30 mm
光スポット形状の種類 方形
ビーム射出口 前面に11° - 角度
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 15 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 11 mm x 32 mm x 17 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 10 g
筐体色 赤、RAL 3000番
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ マルチターン
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf