HRTR 53/6-S-S8.3

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50107504

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
HRTR 53/66-S-S8
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50107503
  • シリーズ: 53
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.005 ... 0.2 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50107503
シリーズ 53
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル HYGIENE-デザイン
小さな光スポット(S)
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.005 ... 0.2 m
動作範囲、グレー18% 0.01 ... 0.15 m
動作範囲、黒 6% 0.015 ... 0.12 m
限界動作範囲 0.005 ... 0.2 m (一般的な検出範囲)
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤
波長 620 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
光スポットサイズ [センサ距離で] 4 mm [100 mm]
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 15 mA
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 18 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 ステンレス
極数 3 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 35.6 mm x 20.3 mm
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス AISI 316L
レンズカバーの素材 耐傷インディウムコーティングガラス
正味重量 50 g
筐体色 銀
取り付けの種類 筐体フィット
素材の適合性 CleanProof+
ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ マルチターン
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 55 °C
保護等級 IP 67III
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
認証 - ECOLAB - pdf