HRTU 420/4NO.2-S-S8

超音波プローブ

製品番号: 50113992

Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

結果リスト:1製品が見つかりました
HTU420B-250.3/6T-M8
超音波プローブ
製品番号: 50150567
  • Serie: 420B
  • Funktionsprinzip: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • Bauform: 角型
  • Betriebsreichweite, max.: 0.01 ... 0.25 m
製品番号: 50150567
シリーズ 420
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
動作範囲 0.01 ... 0.2 m
動作範囲 保証検出範囲
超音波周波数 380 kHz
サウンドコーンの進行 狭い
放射方向 前面に
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 12 ... 30 V, DC
リップル UBから
ティーチ入力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 メーク (NO)
スイッチング周波数 50 Hz
応答時間 10 ms
機能 ティーチ入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
素材 プラスチック
極数 4 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 20 mm x 42 mm x 15 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PE
正味重量 10 g
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -10 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 85 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 EN/EN 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf