HRTU 420/4NO.2-S8
超音波プローブ
製品番号:
50113991
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | 420 |
| 動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
| 動作範囲 | 0.04 ... 0.4 m |
| 動作範囲 | 保証検出範囲 |
| 超音波周波数 | 290 kHz |
| サウンドコーンの進行 | スタンダード |
| 放射方向 | 前面に |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過電圧保護 |
| 供給電圧 UB | 12 ... 30 V, DC |
| リップル | UBから |
| ティーチ入力数 | 1 個数 |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | メーク (NO) |
| スイッチング周波数 | 20 Hz |
| 応答時間 | 25 ms |
| 機能 | ティーチ入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 4 -極 |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 20 mm x 42 mm x 15 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PE |
| 正味重量 | 10 g |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| コントローラ | ティーチボタン |
| 周囲温度、動作時 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 85 °C |
| 保護等級 | IP 67III |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | EN/EN 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |