HT15/PX-2500-M12
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号:
50143790
| シリーズ | 15 |
| 動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
| 黒白エラー | < 15% 350 mm まで |
| 動作範囲 | 保証検出範囲 |
| 動作範囲、白90% | 0.012 ... 1 m |
| 動作範囲、グレー18% | 0.012 ... 0.7 m |
| 動作範囲、黒 6% | 0.012 ... 0.5 m |
| 限界動作範囲 | 0.012 ... 1 m (一般的な検出範囲) |
| 設定範囲 | 50 ... 1,000 mm |
| 光源 | LED, 赤 |
| 波長 | 640 nm |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| LEDグループ | 分類外(EN 62471に準拠) |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC, リップルを含む |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 20 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ダークオン |
| スイッチング周波数 | 500 Hz |
| 応答時間 | 1 ms |
| スタンバイ遅延 | 300 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ケーブル長 | 2,500 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ケーブル色 | 黒色 |
| 心線断面 | 0.14 mm² |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 42.7 mm x 30 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | ABS |
| レンズカバーの素材 | プラスチック |
| 筐体色 | 黒色 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| コントローラ | マルチターン |
| コントローラの機能 | 検出範囲設定 |
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67III |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |