IHRT 46B/4,200-S12 W-Ex n

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50108944

Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50108943
  • Serie: 46B
  • Funktionsprinzip: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 2.5 m
  • Bauform: 角型
製品番号: 50108943
シリーズ 46B
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
特別モデル 警告出力
防爆保護済み
動作範囲 0 ... 1.2 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 2.5 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤外線
光スポット形状の種類 方形
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 警告出力
スイッチング周波数 200 Hz
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 200 mm
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 27.5 mm x 87 mm x 54 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 250 g
表示の種類 LED
コントローラ マルチターン
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 60 °C
保護等級 IP 67II
認可 防爆
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
認証 - ECOLAB - pdf