IPRK 92/4.8 S

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50014199

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
IPRK 92/4 S
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50013059
  • シリーズ: 92
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.2 ... 8.5 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50013059
シリーズ 92
動作原理 反射原理
特別モデル 警告出力
動作範囲 0.2 ... 8.5 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0.2 ... 12.5 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤
波長 660 nm
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 丸形
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
イネーブル入力数 1 個数
種類 イネーブル入力
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 UB オン
機能 警告出力
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 規格プラグ
素材 プラスチック
極数 6 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 20 mm x 80 mm x 42.2 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 140 g
筐体色 赤
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 65I