IVBR/4-50-2750-00-S8

ライトカーテンレシーバ

製品番号: 50107964-00

Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
CSL505-R50-2750-VB-M8
ライトカーテンレシーバ
製品番号: 50131638
  • シリーズ: 505
  • 動作原理: 1方向原理
  • 計測領域長: 2,750 mm
  • ビーム間隔: 50 mm
製品番号: 50131638
シリーズ Vario
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
特別モデル 平行ビーム走査
計測領域長 2,750 mm
ビーム本数 56 個数
ビーム間隔 50 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
リップル 0 ... 15 %, UBから
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 UB オン
機能 警告出力
サイクルタイム 56 ms
ビームあたりの応答時間 1,000 µs
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
素材 金属
極数 4 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 10 mm x 2,960 mm x 27 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック
筐体色 グレー
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
周囲温度、動作時 -10 ... 45 °C
保護等級 IP 54III
適応基準 EN 60947-5-2(ドイツ語版)
関税分類番号 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
設定ソフトウェア - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf