KB ET-10000-SA-RJ45
相互接続ケーブル
製品番号:
50109882
| アプリケーション | 油/潤滑油に耐えられる |
| インターフェースに適合 | イーサネット |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | D コード |
| モデル | 軸方向 |
| 丸形プラグ、LED | いいえ |
| コネクタの種類 | RJ45コネクタ |
| タイプ | オス |
| 極数 | 4 -極 |
| モデル | 軸方向 |
| シースの色 | 緑 |
| シールド | はい |
| ケーブルモデル | 相互接続ケーブル |
| ケーブル長 | 10,000 mm |
| シースの素材 | PUR |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |