KB IBS-5000-SA

相互接続ケーブル

製品番号: 50108596

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
KB IBS-15000-SA
相互接続ケーブル
製品番号: 50108598
  • インターフェース: インターバス-S
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12  - オープン末端
  • コネクタ01、モデル: 軸方向, オス
  • コネクタ1、極数: 5 個数
製品番号: 50108598
アプリケーション 油/潤滑油に耐えられる
インターフェースに適合 インターバス-S
消費電圧 最大30 V AC/DC
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 5 -極
コーディング B コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
ロック ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ
コネクタの種類 オープン末端
シースの色
シールド はい
シリコン非含有 はい
ケーブルモデル コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル長 5,000 mm
シースの素材 PUR
心線の絶縁 PP
ドラッグチェーン適応 はい
スタートアップ速度 水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 5 m /s² の加速
シースの特徴 フロン、カドミウム、シリコン、ハロゲンおよび鉛不使用。艶消し、弱粘着性、耐磨耗性。機械加工が容易
シースの強度 DIN EN 60332-1 / VDE 0482-332-1-2 / CSA FT-1に準拠して、耐加水分解性かつ耐微生物性、良好な耐油性、耐ガソリン性、耐薬品性かつ耐火性。
レンチサイズ 13 mm
曲げサイクル 1,000,000 個数
曲げ半径 非固定、最小 最低ケーブル直径の10倍
曲げ半径 固定、最小 最低ケーブル直径の5倍
保護等級 IP 65
関税分類番号 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
3D-CADモデル - zip