KB M12A-8P-USB-IO-3000

接続回線

製品番号: 50111228

適している 定位置二次元コードリーダ シリーズ LSIS 223
インターフェースに適合 USB
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 5 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 8 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
コネクタの種類 USB
心線数 8 個数
シースの色 黒色
シールド はい
ケーブルモデル 相互接続ケーブル
ケーブル長 3,000 mm
シースの素材 PUR
ドラッグチェーン適応 いいえ
正味重量 152 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604