KB PB-15000-SBA
相互接続ケーブル
製品番号:
50104100
| インターフェースに適合 | PROFIBUS DP |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | B コード |
| モデル | 軸方向 |
| 丸形プラグ、LED | いいえ |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | B コード |
| モデル | 軸方向 |
| シースの色 | 紫 |
| シールド | はい |
| ケーブルモデル | 相互接続ケーブル |
| ケーブル長 | 15,000 mm |
| シースの素材 | PUR |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |