KB RS232/ext IT4xxx
相互接続ケーブル
製品番号:
50103413
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| 適している | モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 38xx |
| インターフェースに適合 | RS 232 |
| コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
| タイプ | メス |
| 極数 | 9 -極 |
| モデル | 軸方向 |
| コネクタの種類 | RJ41 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | プラガブル |
| タイプ | メス |
| 極数 | 4 -極 |
| モデル | 軸方向 |
| 心線数 | 10 個数 |
| シースの色 | 黒色 |
| シールド | はい |
| ケーブルモデル | スパイラルコード |
| ケーブル長 | 2,600 mm |
| シースの素材 | PVC |
| ドラッグチェーン適応 | いいえ |
| 正味重量 | 114 g |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |