KF-ETY-20MLSD-20

プラスティック・ライトガイド ボタン

製品番号: 50117732

結果リスト:1製品が見つかりました
KF-ETW-FU47-20
プラスティック・ライトガイド ボタン
製品番号: 50117733
  • ライトガイドの種類: プラスチック・ライトガイド(KF)
  • 動作原理: スキャン原理
  • ファイバー長: 2,000 mm
  • ファイバクラッドの素材: PE
製品番号: 50117733
シリーズ KF
動作原理 スキャン原理
使用分野 一般的なアプリケーション
動作範囲 , 保証検出範囲
ビーム射出口 側面
ファイバーコア ファイバーコア
素材 ファイバーコア プラスチック
最小検出体直径 0.5 mm
外形 角型
外径 2.2 mm
ヘッドの素材 金属
種類 プラスチック・ライトガイド (KF)
ファイバー長 2,000 mm
ファイバクラッドの素材 PE
プローブの取り付け 3 x M3
最小曲げ半径(動的) R1
敷設 柔軟
λ= 650nmでの減衰 210 dB/km
周囲温度、動作時 -55 ... 70 °C
関税分類番号 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CADモデル - zip
添付書類 - pdf
短いお知らせ - pdf