KF-ETW-FU47-20

プラスティック・ライトガイド ボタン

製品番号: 50117733

シリーズ KF
動作原理 スキャン原理
使用分野 一般的なアプリケーション
ビーム射出口 側面
ファイバーコア ファイバーコア
素材 ファイバーコア プラスチック
aktiver Faserdurchmesser 0.5 mm
LV461のレンジ 0 ... 16 mm
LV462のレンジ 0 ... 28 mm
LV463のレンジ 0 ... 48 mm
LV463.XVのレンジ 0 ... 72 mm
LV463.XRのレンジ 0 ... 85 mm
LV463I.XRのレンジ 0 ... 130 mm
最小検出体直径 0.1 mm
外形 角型
外径 1 mm
正味重量 22 g
ヘッドの素材 ステンレス
種類 プラスチック・ライトガイド (KF)
ファイバー長 2,000 mm
ファイバクラッドの素材 PE
プローブの取り付け 2 x Ø 2.1 mm
最小曲げ半径(動的) R1
敷設 高柔軟性
λ= 650nmでの減衰 210 dB/km
周囲温度、動作時 -40 ... 70 °C
関税分類番号 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
短いお知らせ - pdf
製品パンフレット - pdf