KF-L-10ML-10

プラスティック・ライトガイド 一方向

製品番号: 50117742

結果リスト:1製品が見つかりました
KFX-L-20ML-20
プラスティック・ライトガイド 一方向
製品番号: 50117778
  • ライトガイドの種類: キンク防止付きプラスチック・ライトガイド(KFX)
  • 動作原理: 1方向原理
  • ファイバー長: 2,000 mm
  • ファイバクラッドの素材: PE
製品番号: 50117778
シリーズ KF
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタファイバおよびレシーバファイバ
使用分野 一般的なアプリケーション
動作範囲 , 保証検出範囲
ビーム射出口 前面に
ファイバーコア マルチファイバコア
混合ファイバー配列
素材 ファイバーコア プラスチック
最小検出体直径 1 mm
外形 角型
外径 2.2 mm
ヘッドの素材 金属
種類 プラスチック・ライトガイド (KF)
ファイバー長 1,000 mm
ファイバクラッドの素材 PE
プローブの取り付け 2 x M2
最小曲げ半径(動的) R25
敷設 スタンダード
λ= 650nmでの減衰 210 dB/km
周囲温度、動作時 -55 ... 70 °C
関税分類番号 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CADモデル - zip
添付書類 - pdf
短いお知らせ - pdf