KRTM 3B/L6.1121-S8

コントラストセンサ

製品番号: 50135163

Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"

結果リスト:1製品が見つかりました
KRTM 3B/L6.1127-S8
コントラストセンサ
製品番号: 50144035
  • シリーズ: 3B
  • 動作範囲、最大: 14.5 mm mm
  • 光源: LED, RGB
  • スイッチ出力: トランジスタ, プッシュプル
製品番号: 50144035
シリーズ 3B
特別モデル タイム機能
動作範囲 保証検出範囲
ビーム経路 焦点の合った
光源 LED, RGB
光スポットサイズ [センサ距離で] 1.5 mm x 6.5 mm
光スポット位置 縦方向に
光スポット形状の種類 方形
ビーム射出口 前面に
焦点 修正
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 25 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥(UB-2V)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP)
スイッチング周波数 10,000 Hz
応答時間 50,000 ms
スタンバイ遅延 300 ms
種類 IO-リンク
COMモード COM2
最小サイクルタイム COM2 = 2.3 ms
仕様 V1.1
SIOモードサポート はい
デュアルチャンネル はい
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 11 mm x 32 mm x 17 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 10 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LED
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
3D-CADモデル - zip
IODD - V 1.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
ソフトウェア - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT 2.x - zip
ソフトウェア - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT 3.x - zip
ソフトウェア - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT 2.x (Base-Library) - zip
ソフトウェア - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT 3.x (Base-Library) - zip
ソフトウェア - Data Function Block for Siemens S7 V5 - zip
ソフトウェア - Data Function Block for TIA V12 - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
取扱説明書 - Application Note - pdf
データシート - IO-Link Interface - pdf
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf