LE412BL2.1/NX-M12
一方向-光電センサ レシーバ
製品番号:
50140162
| シリーズ | 412B |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | レシーバ |
| 動作範囲 | トランスミッタを参照 |
| 最大 レーザー出力 | 0.001 W |
| パルス持続時間 | 4.6 µs |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 36 V, DC, リップルを含む |
| リップル | 0 ... 20 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 10 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
| スイッチの動作原理 | ダークオン |
| スイッチング周波数 | 5,000 Hz |
| 応答時間 | 0.1 ms |
| スタンバイ遅延 | 20 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| 寸法(直径 x 長さ) | 12 mm x 60 mm |
| ネジ寸 | M12 x 1 mm |
| 筐体の素材 | ステンレス |
| 筐体 ステンレス | V2A |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 32 g |
| 筐体色 | 銀 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 3 個数 |
| コントローラ | 270°ポテンショメータ |
| コントローラの機能 | 感度設定 |
| 周囲温度、動作時 | -10 ... 50 °C |
| 保護等級 | IP 67III |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |