LSIS 462i M43-W1-01

スマートカメラ

製品番号: 50113052

Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ LSIS 462i
ソフトウェア機能 1Dコードの読み取り
2Dコードの読み取り
BLOB分析(入退管理)
BLOB分析(欠品検査)
位置検出
寸法検査
測定ツール
焦点合わせ
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 39
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
コーダバー
データマトリクスコード
医薬品コード
作業エリア 50 ... 10,000 mm
光源 LED, 白
カメラの水平方向分解能 752 px
カメラの垂直方向分解能 480 px
焦点距離 8 mm
フレームレート(フレーム/秒)、最大 50 個毎秒
電子シャッター速度 0.054 ... 20 ms
カメラタイプ モノクロ
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
電力消費、最大 10 W
入/出力数 選択可 8 個数
種類 入/出力 選択可
電圧の種類、出力 DC
スイッチ電圧、出力 典型値 UB / 0 V
電圧の種類、入力 DC
スイッチ電圧、入力 典型値 UB / 0 V
種類 イーサネット, RS 232
機能 プロセス
機能 サービス
プロセス
機能 サービスインターフェース
データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 サービス
ネジ寸 M12
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 PWR
ネジ寸 M12
機能 データインターフェース
信号入力
信号出力
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 BUS OUT
ネジ寸 M12
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 75 mm x 55 mm x 113 mm
筐体の素材 金属
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 500 g
設定/パラメータ化の種類 ウェブブラウザ経由
周囲温度、動作時 0 ... 45 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
保護等級 IP 65III
IP 67
認可 c UL US
US特許 US 8,288,706 B
関税分類番号 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
添付書類 - pdf
ユーザーガイドブック - V1.1 - pdf
ユーザーガイドブック - V2.0 - pdf
ユーザーガイドブック - V 2.3 - pdf
ユーザーガイドブック - V3.1 - pdf
ユーザーガイドブック - V3.2 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - Identification - pdf
適合宣言書CE - pdf