MA 4 120
接続ユニット
製品番号:
50039660
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | MA 4 |
| 適している | バーコードリーダ シリーズBCL 2x バーコードリーダ シリーズBCL 3x |
| インターフェースに適合 | TTY |
| サプレッサ | 極性逆付防止 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 種類 | TTY, RS 232 |
| 種類 | RS 232 |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| 機能 | データインターフェース 信号入力 信号出力 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 極数 | 22 -極 |
| 機能 | サービスインターフェース |
| コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
| 極数 | 9 -極 |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 118 mm x 33 mm x 180 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ鋳造 |
| 正味重量 | 480 g |
| 筐体色 | 赤 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -10 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| 保護等級 | IP 54III |
| 関税分類番号 | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |