MA 4 D

接続ユニット

製品番号: 50031536

Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ MA 4
適している バーコードリーダ シリーズBCL 2x
バーコードリーダ シリーズBCL 3x
インターフェースに適合 RS 232
RS 485
サプレッサ 極性逆付防止
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
種類 RS 232, RS 485
種類 RS 232
コネクタ数 2 個数
機能 PWR / SW IN / OUT
データインターフェース
コネクタの種類 クランプ
極数 24 -極
機能 サービスインターフェース
コネクタの種類 D-sub コネクタ
極数 9 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 118 mm x 33 mm x 180 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
正味重量 672 g
筐体色
表示の種類 LC-ディスプレー
LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -10 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
保護等級 IP 54III
関税分類番号 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf