MSI-EM202-8I4IO

セーフティI/Oモジュール

製品番号: 547814

Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
MSI-EM-IO84-03
セーフティI/Oモジュール
製品番号: 50132991
  • 製品の種類: セーフティI/Oモジュール
  • 入力数: 8 個数
  • 出力数: 4 個数
  • クランプの種類: スプリングコネクタ
製品番号: 50132991
シリーズ MSI-EM
アプリケーション セーフティ機能の監視
安全I/O数 8 IN、4 プログラマブルI/O
機能 8つの安全入力と自由にプログラム化が可能な4つの安全チャネルの拡張、オプションで安全な入力または出力(OSSD)の拡張
プログラム可能なセーフティ・スイッチデバイスMSI 200用拡張モジュール
機械および生産拠点におけるすべての安全関連機能の監視
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 0.000000016 毎時
PFHD 1.6E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
サプレッサ 過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
過電圧カテゴリー III
診断表示 LED 2基(緑、赤)
最大反応時間 30 ms
入力電圧 UN 24 V DC, -15 ... 10 %, (A1/A2)
UN (A1/A2)における典型的な消費電流 100 mA
電圧降下のブリッジ 20 ms
安全入力数 12 個数, (SIL 3 / IEC 62061まで)のうち4基は入力または出力として設定可能
ステータス表示 LED 1基 (緑)入力毎
定格電圧 UN 24 V DC
UN における典型的な消費電流 4 mA
"0"での信号レベル、最大値 5 V
"1"での信号レベル、最小値 11 V
安全半導体出力数 4 個数, 4基の入出力を出力としてパラメータ化する場合(Kat.4 / EN ISO 13849-1 / EN954)
クロック/メッセージ出力数 2 個数, クロックまたは信号出力かは設定による
定格電圧 24 V DC, -15 ... 10 %
ステータス表示 LED 1基 (緑)入力毎
常時許容電流 0.5 A
定格電圧 24 V DC
常時許容電流 50 mA
定格電圧 24 V DC
常時許容電流 50 mA
スタンバイ遅延 10,000 ms
コネクタ数 2 個数
機能 デバイスへの接続
信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 16 -極
機能 内部通信インターフェース
コネクタの種類 TBUS DINレール
コネクタ断面 0.2 ~ 1.5 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 114.5 mm x 112 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA ポリアミド強化
正味重量 180 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
周囲温度、動作時 -5 ... 45 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
保護等級 IP 20 (筐体)
IP 20(クランプ)
認可 TÜVラインラント
c UL US
関税分類番号 85371091
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CADモデル - MSI-EM202-8I4IO - zip
EPLANマクロ - edz
アプリケーションノート - pdf
取扱説明書 - MSI 200 / MSI-EM - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Rheinland - pdf