MSI-TSB-02

セーフティ・スイッチデバイス

製品番号: 547963

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
MSI-TR1B-02
セーフティ・スイッチデバイス
製品番号: 547959
  • アプリケーション: IEC/EN 61496に準拠したシングルビームセーフティライトバリアタイプ2用の評価装置
  • リスタート: 自動
  • クランプの種類: スプリングコネクタ
  • 機能: 定期的機能テスト
製品番号: 547959
シリーズ MSI-TB
機能 スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可
セーフティコントロー(EDM)、選択可
信号出力 エラー
信号出力 ストップ 1
定期的機能テスト
リスタート 手動
自動
タイプ 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
安全度水準 付与限界 1, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 78 年, EN ISO 13849-1
PFHD 8.8E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 2, EN ISO 13849-1
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大 200 mA, 外部負荷なし
電力消費、最大 4.8 W, 出力負荷を加味した24 Vで
リップル -15 ... 15 %
セーフティガード 外部 最大3.15 A 中タイムラグ
デジタルスイッチ出力数 4 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 23 V
電圧の種類 DC
機能 制御入力 コンタクタ制御(EDM)
機能 制御入力 レシーバ
機能 制御入力 RES/スタート
機能 制御入力 リセット
機能 制御入力 リスタート・インターロック
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
デジタルスイッチ出力数 3 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
電圧の種類 DC
電流負荷、最大 2,000 mA
スイッチエレメント リレー, メーク
スイッチエレメント リレー, メーク
種類 デジタルスイッチ出力
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 23 V
電圧の種類 DC
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 信号出力 ストップ
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 信号出力 エラー
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 信号出力 テスト(トランスミッタ)
応答時間 20 ms
スタートアップ遅延 2 s
遅延 600 ms
テスト要求時のセンサー応答時間 0.5 ... 60 ms
コネクタ数 1 個数
機能 デバイスへの接続
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 16 -極
コネクタ断面 0.2 ~ 1.5 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 111 mm x 114.1 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA ポリアミド強化
正味重量 200 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
表示の種類 LED
LEDの数 4 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
保護等級 IP 40II
認可 TÜV南
c TÜV Rheinland US
US特許 US 6,418,546 B
関税分類番号 85371098
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
3D-CADモデル - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Rheinland - pdf