NTEV 30

ACアダプタ

製品番号: 50033472

結果リスト:2製品が見つかりました
NT 24-24W
ACアダプタ
製品番号: 50110748
  • 長さ: 100 mm
  • 高さ: 80 mm
  • 寸法(幅x高さx長さ): 34 mm
  • 外寸: 34 mm x 80 mm x 100 mm mm
製品番号: 50110748
KD 01-5-BA-PWR
アダプタ
製品番号: 50110650
  • コネクタ数: 2 個数
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12  - ミニジャック
製品番号: 50110650
種類 工業用ACアダプタ
出力 24 V DC、800 mA
入力 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
関税分類番号 85389091
ECLASS 8.0 27230209
ECLASS 9.0 27230209
ETIM 5.0 EC000599
ETIM 6.0 EC000599