ODSL 9/D36-650-S12
光学式距離センサ
製品番号:
50120000
| シリーズ | 9 |
| センサシステムの種類 | 目的物に対して |
| MTTF | 53 年 |
| ビーム経路 | 拡散的 |
| 光源 | レーザー, 赤 |
| 波長 | 655 nm |
| レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| 光スポットサイズ [センサ距離で] | 1 mm |
| 光スポット形状の種類 | 丸形 |
| 検出範囲 | 50 ... 650 mm |
| 分解能 | 0.1 ... 0.5 mm |
| 精度 | 1 % |
| 基準サイズ精度 | 検出間隔 |
| 高い再現正確性 | 0.5 % |
| ベンチマーク相対再現性 | 検出間隔 |
| 計測時間 | 2 ms |
| 温度ドリフト | 0.02 %/K |
| ベンチマーキング | いいえ |
| 黒/白挙動 | 0.5 % |
| スタンダード検出体 | 50 x 50 mm² |
| 光学的距離検出原理 | 三角測量 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| スタンバイ遅延 | 300 ms |
| 種類 | RS 485 |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ, 90°回転可 |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PC |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 50 g |
| 筐体色 | 赤 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
| 表示の種類 | LC-ディスプレー LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
| コントローラ | LC-ディスプレー PCソフトウェア 操作キー |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67II |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |