ODSL 9/V6-650-S12

光学式距離センサ

製品番号: 50114627

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-003-25X
相互接続ケーブル
製品番号: 50140174
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12  - 丸形プラグ, M12
  • コネクタ01、モデル: 軸方向, メス
  • コネクタ1、極数: 5 個数
  • コネクタ02、モデル: 軸方向, オス
製品番号: 50140174
ODS9L2.8/LAK-650-M12
光学式距離センサ
製品番号: 50137817
  • シリーズ: 9
  • 検出範囲、最大: 50 ... 650 mm
  • アナログ出力: アナログ出力, 設定可、出荷時設定:電流
  • インターフェース: IO-リンク
製品番号: 50137817
シリーズ 9
センサシステムの種類 目的物に対して
MTTF 53 年
ビーム経路 拡散的
光源 レーザー, 赤
波長 655 nm
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2007
送信信号形式 パルス化
光スポットサイズ [センサ距離で] 1 mm
光スポット形状の種類 丸形
検出範囲 50 ... 650 mm
分解能 0.1 ... 0.5 mm
精度 1 %
基準サイズ精度 検出間隔
高い再現正確性 0.5 %
ベンチマーク相対再現性 検出間隔
計測時間 2 ms
温度ドリフト 0.02 %/K
ベンチマーキング いいえ
黒/白挙動 0.5 %
スタンダード検出体 50 x 50 mm²
光学的距離検出原理 三角測量
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ入力
機能 プログラム可能
アナログ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 電圧
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ, 90°回転可
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 21 mm x 50 mm x 50 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 50 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LC-ディスプレー
LED
LEDの数 2 個数
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
コントローラ LC-ディスプレー
PCソフトウェア
操作キー
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - V 6.1.0.0 - zip
適合宣言書CE - pdf