PRK 25B/6-S12

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50133396

Icon Icon Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
PRK25C/2N-M12
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50134283
  • シリーズ: 25C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.05 ... 10 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50134283
PRK25C/4P-M12
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50134279
  • シリーズ: 25C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.05 ... 10 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50134279
シリーズ 25B
動作原理 反射原理
動作範囲 0.08 ... 8 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0.05 ... 10 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤
波長 620 nm
送信信号形式 パルス化
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 15 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 60 °C
保護等級 IP 66
IP 67II