PRK 55/6.22-S8.3
偏光回帰反射型センサ
製品番号:
50107599
| シリーズ | 55 |
| 動作原理 | 反射原理 |
| 特別モデル | オートコリメータ ティーチ入力 完全なステンレス筐体 |
| 動作範囲 | 0 ... 4 m (保証検出範囲) |
| 限界動作範囲 | 0 ... 5 m (一般的な検出範囲) |
| ビーム経路 | 拡散的 |
| 光源 | LED, 赤 |
| 波長 | 620 nm |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| LEDグループ | 1 |
| 光スポット形状の種類 | 丸形 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 18 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| スイッチの動作原理 | ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN) |
| スイッチング周波数 | 1,000 Hz |
| 応答時間 | 0.5 ms |
| スタンバイ遅延 | 300 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | オス |
| 素材 | ステンレス |
| 極数 | 3 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 14 mm x 35.5 mm x 25 mm |
| 筐体の素材 | ステンレス |
| 筐体 ステンレス | AISI 316L |
| レンズカバーの素材 | 耐傷インディウムコーティングガラス |
| 正味重量 | 40 g |
| 筐体色 | 銀 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
| 素材の適合性 | CleanProof+ ECOLAB |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| コントローラ | ティーチボタン |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 55 °C |
| 保護等級 | IP 67III IP 69K |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |