PRK 96M/P-3369-21 Ex n

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50111088

Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50108591
  • シリーズ: 46B
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.05 ... 15 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50108591
シリーズ 96
動作原理 反射原理
特別モデル 防爆保護済み
動作範囲 0.1 ... 15 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0.1 ... 18 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 1,000 Hz
コネクタの種類 クランプ
極数 3 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 39 mm x 96 mm x 87.7 mm
筐体の素材 金属(使用されるハウジング部品はペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)を含有しています。)
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 380 g
表示の種類 LED
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
防爆デバイスカテゴリー 3
Ex-Zone 2
22
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 防爆
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf