PRK 97/4 S

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50017092

結果リスト:3製品が見つかりました
KD U-M12-4A-V1-050
接続回線
製品番号: 50130652
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: 軸方向, メス
  • 極数: 4 個数
  • ケーブル長: 5,000 mm
製品番号: 50130652
KD 095-4
ケーブルソケット
製品番号: 50031324
  • コネクタ1: 丸形プラグ, M12
  • コネクタ2: ネジ止めコネクタ
  • モデル: L字型, メス
  • 極数: 4 個数
製品番号: 50031324
シリーズ 97
動作原理 反射原理
動作範囲 0.1 ... 4 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0.1 ... 6 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤
波長 660 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 30 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 規格プラグ
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 18 mm x 98 mm x 23 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 85 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 65I