PRK3C.BT3/4T-200-M8
偏光回帰反射型センサ
製品番号:
50133659
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | 3C |
| 動作原理 | 反射原理 |
| アプリケーション | 極透明なボトルの検出 透明なフィルムの検出 |
| 特別モデル | オートコリメータ |
| 動作範囲 | 0 ... 3 m (保証検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり |
| 限界動作範囲 | 0 ... 3.6 m (一般的な検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり |
| 光源 | LED, 赤 |
| 波長 | 635 nm |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| LEDグループ | 分類外(EN 62471に準拠) |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC, リップルを含む |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 15 mA |
| ティーチ入力数 | 1 個数 |
| 種類 | ティーチ入力 |
| 機能 | キーボードロック 感度設定 明暗切り替え |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ライトオン |
| スイッチング周波数 | 1,500 Hz |
| 応答時間 | 0.33 ms |
| スタンバイ遅延 | 300 ms |
| 応答ジッタ | 110 µs |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ケーブル長 | 200 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ケーブル色 | 黒色 |
| 心線断面 | 0.2 mm² |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PC-ABS |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 正味重量 | 20 g |
| 筐体色 | 赤 |
| 取り付けの種類 | 2つのM3ネジスリーブ オプションの取り付け部を介して |
| 素材の適合性 | ECOLAB |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| コントローラ | ティーチボタン |
| コントローラの機能 | 感度設定 |
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67III IP 69K |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |