PRKL 25B-S12

アライメントアシスト

製品番号: 50108005

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
PRK25CL1/XX-M12
アライメントアシスト
製品番号: 50139665
  • 光源: レーザー
  • 光源: レーザー, 赤
  • 適している: センサシリーズ25C
  • 取り付けの種類: オプションの取り付け部を介して
製品番号: 50139665
動作原理 反射原理
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2007
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
スイッチング周波数 2,000 Hz
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 プラスチック
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 15 g
筐体色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -10 ... 40 °C
保護等級 IP 66
IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
認証 - ECOLAB - pdf