PRKL 3B/6D.2-S8.3

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50132274

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
PRK3CL1.A3/P-M8.3
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50137060
  • シリーズ: 3C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 4 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50137060
シリーズ 3B
動作原理 反射原理
アプリケーション 小型パーツ検知
特別モデル オートコリメータ
動作範囲 0 ... 2 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 3 m (一般的な検出範囲)
ビーム経路 コリメート済み
光源 レーザー, 赤
波長 655 nm
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2007
レーザー平均寿命 50,000 h
送信信号形式 パルス化
光スポットサイズ [センサ距離で] 2 mm [0 mm]
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 15 mA
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 15 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 2,000 Hz
応答時間 0.25 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 金属
極数 3 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 11 mm x 32 mm x 17 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 10 g
筐体色 赤、RAL 3000番
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -40 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf