セーフティ-ロック
セーフティロックデバイス L100, L200, L250, L300
ロックデバイス付きセーフティスイッチは、扉をロックして不正侵入を防ぎ、人とプロセスを保護します。Lシリーズは、機械式アクチュエータを搭載したデバイスから、最大限の操作保護のためにRFIDコード化されたアクチュエータを搭載したデバイスや、さらに、コマンドボタンを搭載したデバイスまで、さまざまなアプリケーションケースに対応する幅広いバリエーションが特徴です。どのデバイスも過酷な産業用途向けに設計されています。
メリット
- 確実なロック: 最大9,750 Nのロック力で、過酷な荷重下でもドアを確実にロック
- 操作保護: RFIDコード付きアクチュエータは改ざん保護に最適です。特別な設置措置は必要ありません。
- 完全警戒: 統合されたコマンドボタンと非常停止、そしてドアハンドルにより、安全扉で完全な安全機能を簡単に実行できます。
アプリケーション
ロックデバイス付き扉とフラップの監視、長時間の停止時間用
要件:
危険な動きのあるエリアは、メンテナンスのために安全扉から入ることができます。扉が開いた直後に動きが止まらない場合、ドアはロックデバイス付きの安全スイッチによって保護されます。
ソリューション:
Lシリーズのロックデバイス付きの頑丈なセーフティスイッチは、電気信号によりアクセスが解除されるまで、安全扉を確実にロックします。このシリーズには、標準デザイン、一体型動作制御付きデバイス、RFIDコード付きアクチュエータ付きデバイスがあります。
扉とフラップの監視、プロセス保護用ロックデバイス付き
要件:
扉またはフラップが開いているときは、プロセスが再起動するときのスクラップやメンテナンス作業を避けるために、プロセスは定義された位置でのみ停止できます。扉や フラップは、これらの位置に到達したときのみ開放されます。
ソリューション:
ロックデバイス付きセーフティスイッチLシリーズは、プロセス制御が電気的解除信号を送るまで安全扉をロックします。
ハイライト
デバイス1台で完全警戒
セーフティロックデバイスL300のオプションコマンドボタンは、安全扉の安全機能のセットアップを簡素化します。リクエスト、リセット、非常停止用のボタンが内蔵されたコンパクトな装置は、扉に安全システムを設置するための完全なソリューションを提供します。これにより、配線が簡素化され、スペースを節約できます。
パニックボタンによるエスケープロック解除
オプションの脱出用ロック解除機能(パニックボタン)により、アクチュエータを即座にロック解除し、危険区域内からドアを開けることができます。人間工学的に最適化されたボタンにより、操作者が不注意で危険区域内に閉じ込められても、そこから離れることができます。また、電源が故障した場合にも機能します。
信頼性の高い設計
アクチュエータの接合部とデバイスの大きく面取りされた開口部により、センサとアクチュエータ間の衝突の危険が最小限に抑えられ、扉が正確に閉まらなくても損傷を防ぎます。遮るもののない開口部により、蓄積した汚れを背面から簡単に押し出すことができます。この特別な設計により、最大限の信頼性と可用性が保証されます。
ロックアウト・タグアウト付きドアハンドル
右または左に取り付けることができる調整可能なドアハンドルにより、スイングドアやスライドドアにセーフティロックデバイスL300を素早く簡単に取り付けることができます。非常に頑丈な金属製構造で、アクチュエータのジョイントによるドアのセンタリングの利点をサポートします。ロックアウト・タグアウトデバイスは、個々のパドロックを使用することで、オペレータが危険区域内に閉じ込められるのを防ぎます。このため、安全機構を下方に押し下げ、ロックを挿入します。
技術的特徴
| L100, L200
| L250
| L300
| ||
| EN ISO 14119に準拠したタイプ | タイプ 2 ガードインターロック付インターロックデバイス | タイプ 4 ガードインターロック付インターロックデバイス | タイプ 4 ガードインターロック付インターロックデバイス | |
| 性能レベル / SIL | PL e / SIL 3まで | 単一デバイスでレベル PL e / SIL 3 | 単一デバイスでレベル PL e / SIL 3 | |
| OSSD安全関連スイッチング出力 | x | x | ||
| RFIDコード付きアクチュエータ | xx | x | ||
| ロック機構動作力 | 1,100 N (L100), 2,800 N (L200) | 2,100 N | 9,750 N | |
| 筐体 | テクノポリマー (L100), 金属 (L200) | テクノポリマー | 金属 | |
| 保護等級 | IP 67 | IP 67 / IP 69K | IP 67 / IP 69K | |
| パニックボタンによるエスケープロック解除 | L200 | x | x | |
| 現場診断用LED表示ユニット | L200 | x | x | |
| 統合されたコマンドボタンと非常停止ボタン | x |