オールステンレスボディセンサ
このグループには、Ecolab付きおよび食品加工(食品&飲料)に適した保護等級IP 68、IP 69Kのセンサもあります。仕様としては、最大100 barの圧縮強度用の厚さ最大1 mmの筐体付きの特別に頑丈なオールステンレスか、あるいは、PPSフロントで温度範囲の広い AISI 316L ステンレススリーブがあります。削減係数 1のプロセスにおける異なる金属を伴ったスキャン距離用のその他のユニバーサルなバリエーションもお求めになれます。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
–
結果リスト:42製品が見つかりました
次により並べ替え: