RT 318WK/N-100-S12
動的拡散型センサ
製品番号:
50083139
| シリーズ | 318 |
| 動作原理 | スキャン原理 |
| 特別モデル | 90° - 角度レンズ |
| 動作範囲 | 保証検出範囲 |
| 動作範囲、白90% | 0 ... 0.1 m |
| 動作範囲、グレー18% | 0.002 ... 0.05 m |
| 動作範囲、黒 6% | 0.003 ... 0.03 m |
| 限界動作範囲、白色90% | 0 ... 0.13 m |
| 限界動作範囲、グレー18% | 0.002 ... 0.065 m |
| 限界動作範囲、黒 6% | 0.003 ... 40 m |
| 限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
| ビーム経路 | 拡散的 |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 波長 | 880 nm |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| LEDグループ | 1 |
| 光スポット形状の種類 | 方形 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 10 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 25 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
| スイッチの動作原理 | ライトオン |
| スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
| スイッチの動作原理 | ダークオン |
| スイッチング周波数 | 1,000 Hz |
| 応答時間 | 0.5 ms |
| スタンバイ遅延 | 30 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| 寸法(直径 x 長さ) | 18 mm x 60.5 mm |
| ネジ寸 | M18 x 1 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PA 12 |
| レンズカバーの素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 20 g |
| 筐体色 | 赤 黒色 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| コントローラ | 270°ポテンショメータ |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 65 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67II |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |