RTFR 3B/66-S8
動的拡散型センサ
製品番号:
50108495
| シリーズ | 3B |
| 動作原理 | スキャン原理 |
| 動作範囲 | 保証検出範囲 |
| 動作範囲、白90% | 0 ... 0.42 m |
| 動作範囲、グレー18% | 0.003 ... 0.235 m |
| 動作範囲、黒 6% | 0.005 ... 0.21 m |
| 限界動作範囲、白色90% | 0 ... 0.45 m |
| 限界動作範囲、グレー18% | 0.003 ... 0.255 m |
| 限界動作範囲、黒 6% | 0.005 ... 0.22 m |
| 限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
| ビーム経路 | 拡散的 |
| 光源 | LED, 赤 |
| 波長 | 620 nm |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| LEDグループ | 2 |
| 光スポット形状の種類 | 方形 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 消費電流、最大 | 10 mA |
| リップル | 0 ... 10 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 10 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| スイッチの動作原理 | ライトオン |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| スイッチの動作原理 | ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP) |
| スイッチング周波数 | 1,000 Hz |
| 応答時間 | 0.5 ms |
| スタンバイ遅延 | 300 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PC-ABS |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 正味重量 | 10 g |
| 筐体色 | 赤、RAL 3000番 |
| 取り付けの種類 | 通路設置 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| コントローラ | 270°ポテンショメータ |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67III |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |