RTFR 3B/6D-S8.3

動的拡散型センサ

製品番号: 50108499

Icon Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
FT5.3/2-M8.3
動的拡散型センサ
製品番号: 50133933
  • シリーズ: 5
  • 動作原理: スキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.001 ... 0.215 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50133933
FT5.3/4-M8.3
動的拡散型センサ
製品番号: 50133932
  • シリーズ: 5
  • 動作原理: スキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.001 ... 0.215 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50133932
シリーズ 3B
動作原理 スキャン原理
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0 ... 0.42 m
動作範囲、グレー18% 0.003 ... 0.235 m
動作範囲、黒 6% 0.005 ... 0.21 m
限界動作範囲、白色90% 0 ... 0.45 m
限界動作範囲、グレー18% 0.003 ... 0.255 m
限界動作範囲、黒 6% 0.005 ... 0.22 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤
波長 620 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 2
光スポット形状の種類 方形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 10 mA
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 10 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 金属
極数 3 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 11 mm x 32 mm x 17 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 10 g
筐体色 赤、RAL 3000番
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf