SD2R40-1650

セーフティ・ライトカーテンレシーバ

製品番号: 67821016

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
結果リスト:3製品が見つかりました
MLC310R40-1650
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
製品番号: 68091416
  • シリーズ: MLC 300
  • 分解能: 40 mm
  • 保護領域高さ: 1,650 mm
  • タイプ: 2, IEC/EN IEC 61496
製品番号: 68091416
MLC510R40-1650
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
製品番号: 68001416
  • シリーズ: MLC 500
  • 分解能: 40 mm
  • 保護領域高さ: 1,650 mm
  • タイプ: 4, IEC/EN IEC 61496
製品番号: 68001416
BT-2HF
ブラケットセット
製品番号: 429393
  • 取り付けの種類、デバイス側: クランプ可
  • 取り付けの種類、設備側: 通路設置
  • 取り付け部の素材: 金属
  • 製品グループに適している: セーフティライトカーテン
製品番号: 429393
シリーズ SOLID-2
デバイス種類 レシーバ
アプリケーション 出入り口の保全
危険領域の安全確保
手の保護
機能パッケージ ベーシック
機能 一体型周期的テスト
自動スタート/リスタート
タイプ 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
安全度水準 付与限界 1, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 8.92E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 2, EN ISO 13849
分解能 40 mm
保護領域高さ 1,650 mm
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
サプレッサ 加熱保護
極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
過渡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大 140 mA, 外部負荷なし
セーフティガード 2 A 中タイムラグ
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
高スイッチ電圧、最小 17.6 V
低スイッチ電圧、最大 2.8 V
スイッチ電圧、典型値 22 V
電圧の種類 DC
電流負荷、最大 250 mA
誘導負荷 2,200,000 µH
容量負荷 0.22 µF
残留電流、最大 0.005 mA
残留電流、典型値 0.02 mA
電圧降下 1.6 V
スイッチの動作原理 +24 V オン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 +24 V オン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
応答時間 29 ms
リスタート時間 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
許容ケーブル断面、典型値 0.25 mm²
接続ケーブル長、最大 100 m
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 300 Ω
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 1,725.5 mm x 34.6 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ 亜鉛ダイカスト
正味重量 1,800 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
溝に取付け
装置の柱に取付
表示の種類 7セグ表示器
LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
保護等級 IP 65III
認可 TÜV NRTL US
c UL US
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CADモデル - SD2R40-1650 - zip
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - Application Note Substitute - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - Tüv Süd - pdf
認証 - TÜV Süd NRTL US - pdf