SD4R90-300
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
製品番号:
67841403
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | SOLID-4 |
| デバイス種類 | レシーバ |
| アプリケーション | 出入り口の保全 危険領域の安全確保 |
| 機能パッケージ | ベーシック |
| 機能 | 自動スタート/リスタート |
| タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6E-09 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
| 分解能 | 90 mm |
| 保護領域高さ | 300 mm |
| 同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
| サプレッサ | 加熱保護 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 過渡保護 過電圧保護 |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 消費電流、最大 | 110 mA, 外部負荷なし |
| セーフティガード | 2 A 中タイムラグ |
| セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
| 種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
| 高スイッチ電圧、最小 | 17.6 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.8 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 22 V |
| 電圧の種類 | DC |
| 電流負荷、最大 | 250 mA |
| 誘導負荷 | 2,000,000 µH |
| 容量負荷 | 0.22 µF |
| 残留電流、最大 | 0.02 mA |
| 残留電流、典型値 | 0.005 mA |
| 電圧降下 | 1.6 V |
| スイッチの動作原理 | +24 V オン |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | +24 V オン |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| 応答時間 | 6 ms |
| リスタート時間 | 100 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 許容ケーブル断面、典型値 | 0.25 mm² |
| 接続ケーブル長、最大 | 100 m |
| 負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 300 Ω |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 29 mm x 375.5 mm x 34.6 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 素材 エンドキャップ | 亜鉛ダイカスト |
| 正味重量 | 400 g |
| 筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 溝に取付け 装置の柱に取付 |
| 表示の種類 | 7セグ表示器 LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | TÜV NRTL US c UL US |
| 規格による揺れテスト方法 | EN 60068-2-6 |
| 規格によるショックテスト方法 | EN 60068-2-29 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |