SD4T30-900-300L
セーフティ・ライトカーテントランスミッタ
製品番号:
67849021
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
この場合、操作するために同一シリーズのトランスミッタとレシーバを必要とするコンビネーション製品になります。
両方の装置を対応する代替製品で交換することに注意してください。
レシーバの名称またはアイテム番号を使用して、代替のトランスミッタ/レシーバコンビネーションを検索してください。
| カスケード | 固定カスケード接続、L形、90° |
| 機能 | 2伝送チャネル、選択可 |
| タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | , IEC/EN 62061 |
| 可使時間 | , EN ISO 13849-1 |
| 分解能 | 30 mm |
| 検出範囲 | 0.5 ... 6.75 m |
| 保護領域高さ 脚1 | 900 mm |
| 保護領域高さ 脚2 | 300 mm |
| 同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
| 光源 | LED |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| 電圧の種類 | DC |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 表示の種類 | LED |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
認証 - TÜV Süd - pdf