SLSR 95/2.8 SE-L

シングルビームセーフティライトバリア トランスミッタ

製品番号: 50080183

Icon Icon
シリーズ 95
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
特別モデル イネーブル入力
タイプ 2, IEC/EN 61496
パフォーマンスレベル(PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd , EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 2, EN ISO 13849
動作範囲 0 ... 8 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 10 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤
波長 660 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
イネーブル入力数 1 個数
スイッチング周波数 200 Hz
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 ステンレス
極数 4 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 17 mm x 66 mm x 35 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 90 g
筐体色
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -25 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
取扱説明書 - pdf