SLSSR 25B.8

シングルビームセーフティライトバリア トランスミッタ

製品番号: 50108491

Icon Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"

シリーズ 25
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
特別モデル イネーブル入力
タイプ 2, IEC/EN 61496、適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続
SIL 1, IEC 61508、適切なテスト監視ユニット、例えばMSI-TR1Bとの接続
安全度水準 付与限界 1, IEC/EN 62061、適切なテスト監視ユニット、例えばMSI-TR1Bとの接続
パフォーマンスレベル(PL) c, EN ISO 13849-1:2008, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続
MTTFd 425 年, EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 2, EN ISO 13849, 適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続
動作範囲 0 ... 20 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 22 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤
波長 620 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
開口角、最大 -5 ... 5 °
サプレッサ 極性逆付防止
過渡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 15 mA
イネーブル入力数 1 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥8V
高スイッチ電圧、最小 8 V
低スイッチ電圧、最大 2 V
イネーブル遅延 2 ms
ディセーブル遅延 2 ms
入力抵抗 10,000 Ω, 10 %
スイッチング周波数 100 Hz
応答時間 5 ms
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PUR
心線数 4 -芯
心線断面 0.21 mm²
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 25 g
筐体色
取り付けの種類 通路設置
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 60 °C
保護等級 IP 66
IP 67II
認可 TÜV南
c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
3D-CADモデル - zip
Application Note Substitutes - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - ECOLAB - pdf