VBT-25-1375,4000

ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 50107931

Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
CSL505-T25-1375-M8
ライトカーテントランスミッタ
製品番号: 50131397
  • シリーズ: 505
  • 動作原理: 1方向原理
  • 動作範囲、最大: 0.3 ... 5 m
  • 計測領域長: 1,375 mm
製品番号: 50131397
シリーズ Vario
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
動作範囲 0.7 ... 5 m (保証検出範囲)
計測領域長 1,375 mm
ビーム本数 56 個数
ビーム間隔 25 mm
光源 LED, 赤外線
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
リップル 0 ... 15 %, UBから
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 4,000 mm
心線数 3 -芯
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 10 mm x 1,560 mm x 27 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック
筐体色 グレー
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
周囲温度、動作時 -10 ... 45 °C
保護等級 IP 54III
適応基準 EN 60947-5-2(ドイツ語版)
関税分類番号 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
設定ソフトウェア - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf