VDB 14B/4
二枚検知センサ アンプ
製品番号:
50106083
| シリーズ | 14 |
| 物理的原理 | 容量的 超音波 |
| アプリケーション | ダブルシート検査 |
| 供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
| デジタルスイッチ出力数 | 7 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチング周波数 | 200 Hz |
| コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 99 mm x 35 mm x 160 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| 正味重量 | 450 g |
| 表示の種類 | LED |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 40 °C |
| 保護等級 | IP 54III |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |