ALS W-45-24-2xM12.12-67
Verlichting
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Geschikt voor | ACR 300i |
Lichtbron | LED, wit / rood, rood of infrarood |
Bluscircuit | Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, 10 % |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 12 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 12 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 45 mm x 43 mm x 24 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 60 g |
Kleur behuizing | zwart |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
Belichting | diffus |
Beschermingsgraad | IP65 IP 67 |
Douanetariefnummer | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27110635 |
ECLASS 8.0 | 27110635 |
ECLASS 9.0 | 27110635 |
ECLASS 10.0 | 27110635 |
ECLASS 11.0 | 27110635 |
ECLASS 12.0 | 27110635 |
ECLASS 13.0 | 27110635 |
ECLASS 14.0 | 27110635 |
ETIM 5.0 | EC000996 |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |