RSL450P-M/CU400P-AIDA-OF

Veiligheidslaserscanner

Productnummer: 53800321

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie RSL 400
Applicatie Mobiele beveiliging van gevarenzones
Mobiele beveiliging van zijkanten
Stationaire beveiliging van gevarenzones
Stationaire toegangsbeveiliging
Speciale uitvoering AIDA-conform met glasvezelkabel
Functies Gegevensuitvoer, parametreerbaar
PROFIsafe
Vier-velden-modus
Herstart Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar
Type 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 9E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 3, EN ISO 13849
Resolutie (instelbaar) 30/40/50/60/70/150 mm
Minimaal instelbare reikwijdte 50 mm
Aantal veldparen, omschakelbaar tot maximaal 100
Aantal quads, omschakelbaar 50
Aantal beveiligingsfuncties 4 St.
Aantal onafhankelijk sensor-configuraties tot maximaal 10
Luminantiefactor, min. 1,8 %
Reikwijdte 0 ... 4,5 m
Aantal veldparen tot maximaal 100
Reikwijdte 0 ... 20 m
Objectgrootte 150 mm x 150 mm
Luminantiefactor, min. 10 %
Lichtbron Laser, infrarood
Golflengte 905 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Zendsignaalvorm gepulst
Herhalingsfrequentie 90 kHz
Hoekresolutie 0,1 °
Hoekbereik 270 °
Bluscircuit Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
Stroomopname (onbelast), max. 1.000 mA, (netdeel van 3 A gebruiken)
Opgenomen vermogen, max. 24 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting
Aanspreektijd 80 ms, ≥
Type PROFINET
Functie Proces
PROFINET Device Device volgens Spec V2.3.4
GSDML GSDML volgens Spec V2.3.2
Profiel PROFINET/PROFIsafe
Conformance Class C
Netlast-klasse III
Security Level 1
Switch-functionaliteit 2-poorts switch, geschikt voor IRT, volgens IEEE 802, geïntegreerd in de aansluitmodule
Poort-eigenschappen Auto-crossover
Auto-negotiation
Auto-polarity
I&M 0 - 4
Ondersteunde topologieën MRP-client
SNMP
Veiligheids-schakelsignalen 4 St.
Type Bluetooth, Ethernet, USB
Functie Configuratie/parametrering
TCP/IP
Aansluiting Ronde stekker M12, 4-polig, D-gecodeerd
Functie Configuratie/parametrering
Frequentieband 2.400 ... 2.483,5 MHz
Uitgestraald zendvermogen Max. 4,5 dBm (2,82 mW), klasse 2
Functie Configuratie/parametrering
Aansluiting USB 2.0 mini-B, contrastekker
Overdrachtssnelheid, max. 12 Mbit/s
Kabellengte ≤ 5m
Grotere Kabellengten zijn mogelijk met actieve kabels.
Aantal aansluitingen 4 St.
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting PROFINET Push/Pull 24V
Functie Communicatie PROFINET/PROFIsafe, ingang
Type aansluiting PROFINET SCRJ Push/Pull ISO/IEC 61754-24-2
Functie Communicatie PROFINET/PROFIsafe, uitgang
Type aansluiting PROFINET SCRJ Push/Pull ISO/IEC 61754-24-2
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting PROFINET Push/Pull 24V
Afmeting (b x h x l) 140,2 mm x 200 mm x 142 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Kunststof/PC
Nettogewicht 4.500 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Montageplaat
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave Alfanumerieke weergave
LED-indicatie
Aantal LED's 11 St.
Type configuratie/parametrering Software Sensor Studio
Bedieningselementen Software Sensor Studio
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 15 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 65III, EN 61140
Goedkeuringen TÜV Süd
Testprocedure EMC volgens norm DIN 40839-1/3
EN 61496-1
Testprocedure trillingen volgens norm EN 60068-2-6
Testprocedure langdurige schokken volgens norm IEC 60068-2-29
US-patenten US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 10,304,307B
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ECLASS 16.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CAD-model - RSL 400P/CU400P-AIDA - zip
EPLAN-macro - edz
GSDML-bestand - V2.42 - zip
Configuratie-/diagnosesoftware - Setup Sensor Studio - zip
Configuratie-/diagnosesoftware - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
Software - ROS1 Drivers - zip
Software - ROS2 Drivers - zip
Bedieningshandleiding - RSL 450P/455P - pdf
Bedieningshandleiding - Establishing a connection - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - RSL 200, RSL 400 - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Snelle instap - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - TUEV NRTL - pdf
Certificaat - pdf
Certificaat - PROFIsafe - pdf
Certificaat - PROFINET - pdf