RSL 400

Onze veiligheidslaserscanners RSL 400 onderscheiden zich door prestatievermogen, robuustheid en eenvoudige handling. De hoge reikwijdte van 8,25 m en de openingshoek van 270°, maken ook bewaking van zelfs grote zones mogelijk. Deze serie omvat ook modellen voor de integratie via PROFIsafe/PROFINET-interface en modellen met data uitgifte voor de navigatie van onbemande transportsystemen.
RSL400_1400x400

Uw voordeel

  • Altijd geschikt:
    Reikwijdten van 3 m tot en met 8,25 m en verschillende functievarianten bieden maatwerkoplossingen voor uw toepassingen

  • Navigatie van onbemande transportsystemen:
    De hoogwaardige meetwaarde uitgifte met een resolutie van 0,1° levert de gegevens voor een betrouwbare navigatie van onbemande transportsystemen

  • PROFIsafe integratie:
    Eenvoudige integratie in industriële netwerken, door varianten met PROFIsafe/PROFINET-interface

  • Eenvoudige handling:
    Door demonteerbare aansluitmodule, geïntegreerd display en geïntegreerde waterpas

Hoogtepunten

IPIC_RSL400_Angular_resolution_500x500px

Unieke technologie voor robuust bedrijf

Bij de RSL 400 roteert het volledige zend-/ontvangstsysteem en zorgt het zo voor een zeer smalle en gelijkmatige laserspot binnen het gehele scanbereik. Hierdoor hebben de apparaten een hoge hoekresolutie van 0,1° en kunnen niet veiligheidsrelevante objecten, zoals stof en deeltjes in de lucht, zeer goed worden uitgefilterd.

IPIC_RSL400_Range_angle_DE_500x500px

Efficiënt bewaakt

Met een 270°-scanhoek en maximaal 8,25 m reikwijdte, beveiligen de RSL 400 ook grote zones met slechts één apparaat. De 2-in-1 oplossing maakt de apparaten nog efficiënter: door 2 onafhankelijke beveiligingsfuncties met elk een eigen veiligheidsuitgang, voert één RSL 400 de taken van twee apparaten uit.

PPIC_RSL400_Scanner_head_connection_unit_CMYK_500x500px

Demonteerbare aansluitmodule

De aansluitmodule van de RSL 400 kan worden verwijderd en kan apart worden gemonteerd. Zo blijft de scankop beschermd en kan deze daarna eenvoudig worden geplaatst.

Snelle vervanging van het apparaat: In minder dan 30 seconden is de scanner vervangen: twee schroeven 90 graden draaien en de scankop kan worden vervangen. Zonder het opnieuw uitlijnen, opnieuw afstellen en lastige configuratiewerkzaamheden, want het configuratiegeheugen is geïntegreerd in de aansluitmodule.

RSL_communication-options

Drie communicatieroutes

Met drie communicatieroutes voor het configureren en diagnose, is er altijd een geschikte toegang. Bovendien zijn alle RSL 400 modellen als geschikt voor netwerken door de standaard Ethernet-TCP/IP-interface, bijv. voor diagnose via centrale toegangspunten.

  • Ethernet TCP/IP
  • USB (vanaf RSL 420)
  • Bluetooth
PPIC_RSL400_Spirit_level_CMYK

Geïntegreerd display

De grote tekens op het geïntegreerde display zijn op afstand goed zichtbaar. Zo heeft u altijd goed zicht op functies en meldingen.

  • Een ingebouwde elektronische waterpas zorgt voor snelle uitlijning van het apparaat
  • Meldingen en details m.b.t. schendingen van de beveiligde zone worden gegeven
  • Oproepen van de signatuur (CRC-checksum) zonder PC
PPIC_RSL400_cable_management_M12_CMYK_500x500px

Bijzonder eenvoudig

De koppeling is bijzonder eenvoudig met de 8-polige M12-aansluiting bij de RSL 410.

 

PPIC_RSL400_cable_management_M30_CMYK_500x500px

Connector of kabel

Aansluitmodules voor de modellen RSL 420 tot en met 445 zijn verkrijgbaar als varianten met connector of met een kabel met een lengte naar keuze.

200 configureerbare velden

100 omschakelbare veldparen of 50 omschakelbare quads bieden een optimale aanpassing aan verschillende bewegingstoestanden, bijv. bij onbemande transportsystemen of robots. Door twee parallelle beveiligingsfuncties werkt RSL 400 als twee apparaten in één, of biedt een extra, voorgeschakelde veiligheidszone. In de PROFIsafe-uitvoering bewaakt de RSL 400 zelfs vier veiligheidszones tegelijkertijd.



1

100 omschakelbare veldparen:
1 veiligheidszone + 1 waarschuwingsveld

2

10 omschakelbare quads:
1 veiligheidszone + 3 waarschuwingsvelden

3

2 x 10 veldparen, onafhankelijk omschakelbaar:
elk met 1 veiligheidszone + 1 waarschuwingsveld

4

50 omschakelbare quads:
2 veiligheidszones + 2 waarschuwingsvelden
PROFIsafe: ook 4 veiligheidszones

Veilig in het netwerk

  • Scanner-kop met PROFIsafe-functie, demonteerbare aansluitmodule met geïntegreerde PROFINET-switch
  • Voor toepassing in ster-, lijn- en ringtopologieën
  • Ondersteunt PROFINET conformance class C en isochronous real time communicatie (IRT)



IPIC_RSL400P_Replace_without_interruption.ai_400x250

Vervanging zonder netwerkonderbreking

De 2-poorts PROFINET-switch is geïntegreerd in de demonteerbare aansluitmodule. Zo blijven de netwerkfuncties ook bij een vervanging van de scanner onderbrekingsvrij behouden.

PPIC_RSL400_Profinet_connection_unit_CMYK_400x250_neu

PROFINET-aansluiting met M12-verbinding

  • PROFINET-aansluitmodule met industriële M12-connectors voor 2-poorts switch en spanningsvoorziening
  • Variant 4x M12 met extra uitgang voor spanningsvoorziening voor meerdere apparaten in serieschakeling
PPIC_Accessories_a4cross_400x250

PROFINET aansluiting, conform AIDA

  • AIDA-conforme PROFINET-aansluitmodule met push-pull-connectorverbindingen
  • Netwerkkoppeling via koper- of glasvezelkabel

Toepassingen

RSL_sicherung-gefährlicher-bereiche_700x500px

Beveiliging van gevarenzones

Opgave:
De gevarenzone van de machine moet tegen toegang en aanwezigheid van personen worden beveiligd. De omtrek van de bewakingszone moet hierbij worden aangepast aan de contour van de machine.

Oplossing:
De veiligheidslaserscanners RSL 400 maken gebruik van configureerbare veiligheidszones voor zonebewaking. Door een reikwijdte van 8,25 m en een scanbereik van 270°, kunnen ook grote oppervlakken worden beveiligd met slechts één apparaat.

RSL_wiederanlaufschutz_700x500px

Herstartbeveiliging en bewaking van niet zichtbare zones

Opgave:
Om gevaar te voorkomen, mag het proces pas weer opstarten, als is gewaarborgd dat geen persoon aanwezig is binnen het werkgebied of de niet zichtbare zone.

Oplossing:
De veiligheidslaserscanner RSL 400 bewaakt met z'n configureerbare veiligheidszone de aanwezigheid van personen. Het aansluiten gebeurt via een I/O-interface of – voor integratie in een industrieel Ethernet-netwerk – via een PROFIsafe/PROFINET-interface.

APIC_AT_RSL455_Navigation_wl_700x500px

Beveiliging en navigatie van onbemande transportsystemen (AGV)

Opgave:
Het rijtraject van het onbemand transportsysteem moet worden beveiligd met veiligheidssensoren. De veiligheidszones moeten hierbij flexibel worden aangepast aan de rij- en beladingssituatie. Wordt het principe van natural navigation toegepast, moet het apparaat tegelijkertijd de meetgegevens voor de navigatiesoftware leveren.

Oplossing:
De veiligheidslaserscanner RSL 400 verenigt veiligheidstechniek en hoogwaardige uitgifte van meetwaarden in één apparaat. Hij heeft een scanbereik van 270° en 100 omschakelbare veldparen. Zo wordt het onbemand transportsysteem met 2 scanners optimaal beveiligd. De meetgegevens hebben een hoge hoekresolutie van 0,1° en een geringe meetfout.

APIC_IL_PA_RSL400_Simulatneous_monitoring_palletizing_stations_RGB_wl_700x500px

Toegangsbeveiliging door sensorsysteem buiten het werkgebied

Opgave:
De toegang van personen en voertuigen tot gevaarlijke zones moet door een veiligheidssensorsysteem worden bewaakt. Hierbij mag het sensorsysteem de bewegingsmogelijkheden binnen het werkgebied niet beïnvloeden. 

Oplossing:
De veiligheidslaserscanner RSL 400 is boven de toegangszone geïnstalleerd en de veiligheidszone is verticaal uitgelijnd. Zo wordt het werkgebied niet beperkt. Door twee parallel werkende veiligheidsfuncties kan een RSL 400 ook twee stations tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar bewaken.

Technische eigenschappen

 
  Reikwijdte tot 8,25 m met 270°-openingshoek
Veiligheid: type 3, performance level PL d, SIL 2
Maximaal 200 configureerbare velden, als veldparen of quads
2 parallelle en onafhankelijk beveiligingsfunctie (I/O-variant), 4 parallelle beveiligingsfuncties bij PROFIsafe-varianten
Configuratie en diagnose via Ethernet TCP/IP, USB (vanaf RSL 420) en bluetooth
Hoogwaardige meetwaarde uitgifte van afstandswaarde en signaalsterkte met 0,1°-hoekresolutie
Selecteerbare resolutie 30/40/50/60/70/150 mm
Eenvoudig bedienbare configuratiesoftware in 9 talen met contextgevoelige online-help

Safety - productoverzicht (PDF, ~7 MB)
Safety Solutions - flyer (PDF, ~0,8 MB)
RSL 400 - veiligheidslaserscanner - productinformatie (PDF, ~3 MB)