HCR 210-C1-020/SET

Mobiele 2D-codelezer

Productnummer: 50134980

Direct beschikbaar

Serie HCR 210
omvat 1x USB-verbindingskabel 2 m
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Data matrix code
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 databar
QR-code
UPC
Leesafstand 35 ... 400 mm
Lichtbron LED, wit
Resolutie camera horizontaal 1.280 px
Resolutie camera verticaal 1.024 px
Openingshoek X-as 43 °
Openingshoek Y-as 36 °
Barcode contrast (PCS) 30 %
Modulegrootte 0,127 ... 0,508 mm
Voedingsspanning UB 5 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 2 W
Nominale bedrijfsstroom 260 mA
Type USB, RS 232
Functie Proces
Functie Proces
Type aansluiting RJ41
Afmeting (b x h x l) 70 mm x 107 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 150 g
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 5 ... 85 %
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ECLASS 16.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - Identification - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf